Schneider-Electric
 
XC1ZP2005 bild- scope
XC1ZP2005
Mikrobrytare 1NO/NC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3244922
EAN-kod EAN-kod: 
3389110315905
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat destination CMD prefabricerad plug-in kanalskenfördelningar
Tillbehör / separat kategori Skentillbehör
Tillbehör / separat typ Hjälpkontakt
Kontaktapplikation Tidig brytning av manöverkretsen och On/Off indikering
Säker lastfrånskiljning
Teknisk data
Funktion hjälpkontakter Tidigbrytande
Produktens vikt 0,04 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,7 cm
Förpackning 1 bredd 4,6 cm
Förpackning 1 djup 5,7 cm
Förpackning 1 vikt 38,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 32
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,402 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor