|
|
|
XC1ZP2105
Microbrytare arm m rulle 1NO/NC
|
|
|
Produktdata
Tillbehör / separat destination
|
CMD prefabricerad plug-in kanalskenfördelningar
|
Tillbehör / separat kategori
|
Skentillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Hjälpkontakt
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
46,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
32
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,674 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|