Schneider-Electric
 
XCKD2106M12 bild- scope
XCKD2106M12
Gränslägesbrytare metall pisk, M12 plugg
E-nummer E-nummer: 
3818449
EAN-kod EAN-kod: 
3389110201222
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompakt
Konstruktion Fast
Typ av huvud Flervägs huvud
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Flerriktningars
Funktion Fjäderretur kattmorrhår
Typ av tillvägagångssätt Mångfasetterat synsätt
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 5 stift
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Utan
Lägsta vridmoment för utlösning 0,13 N.m
Maximal manövreringshastighet 1 m/s
Upprepa noggranhet 0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
[Ie] märkdriftström 3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
[Ui] isolationsspänning 60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 5000000 cycles
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,185 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IK-skyddsgrad IK06 conforming to IEC 62262
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CCC
CSA
Standarder UL 508
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,35 cm
Förpackning 1 djup 14,73 cm
Förpackning 1 vikt 0,32 kg
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,394 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months