Schneider-Electric
 
XCKD2110M12 bild- scope
XCKD2110M12
Gränslägesbrytare metall nock, M12 plugg
E-nummer E-nummer: 
3818441
EAN-kod EAN-kod: 
3389110197716
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompact form B överensstämmer med CENELEC EN 50047
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur kolv Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 5 stift
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 45 N
Minimal kraft för utlösning 15 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
Upprepa noggranhet 0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
[Ie] märkdriftström 3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
[Ui] isolationsspänning 60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 15000000 cycles
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,19 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IK-skyddsgrad IK06 conforming to IEC 62262
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CCC
CSA
Standarder IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,4 cm
Förpackning 1 bredd 3,3 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 165 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor