Schneider-Electric
XCKD2127M12 bild- scope
XCKD2127M12
Gränslägesbrytare vertikal arm med rulle,M12 plugg
E-nummer E-nummer: 
3818474
EAN-kod EAN-kod: 
3389110198461
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompakt
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur rullarmskolv termoplast
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 5 stift
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 18 N
Minimal kraft för utlösning 6 N
Maximal manövreringshastighet 1 m/s
Upprepa noggranhet 0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
[Ie] märkdriftström 3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
[Ui] isolationsspänning 60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 15000000 cycles
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,2 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 50102
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CCC
CSA
UL
Standarder UL 508
EN 60204-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 5,0 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 188,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 1
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 225,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months