Schneider-Electric
 
XCKD2139M12 bild- scope
XCKD2139M12
Gränslägesbrytare kort arm med rulle Ø50,M12 plugg
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818448
EAN-kod EAN-kod: 
3389110201185
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompakt
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Fjäderretur rullarm termoplast rulle diameter 50 mm
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 5 stift
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Lägsta vridmoment för utlösning 0,1 N.m
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
Upprepa noggranhet 0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
[Ie] märkdriftström 3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
[Ui] isolationsspänning 60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,22 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 50102
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CCC
CSA
UL
Standarder IEC 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,5 cm
Förpackning 1 bredd 6 cm
Förpackning 1 djup 19,2 cm
Förpackning 1 vikt 263 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months