Schneider-Electric
 
XCKD21H0M12 bild- scope
XCKD21H0M12
Gränslägesbrytare Metall.nock M18 huvud,M12 plugg
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818444
EAN-kod EAN-kod: 
3389110200881
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompakt
Konstruktion Fast
Typ av huvud M18 nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av huvudet
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur kolv Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 5 stift
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 45 N
Minimal kraft för utlösning 15 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
Upprepa noggranhet 0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
[Ie] märkdriftström 3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
[Ui] isolationsspänning 60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,235 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 50102
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CSA
CCC
Standarder IEC 60204-1
EN 60204-1
CSA C22.2
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,2 cm
Förpackning 1 bredd 4,2 cm
Förpackning 1 djup 10,5 cm
Förpackning 1 vikt 212 g
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months