Schneider-Electric
 
XCKD2502P16 bild- scope
XCKD2502P16
Gränslägesbrytare metall nock med rulle, kabelingång M16
E-nummer E-nummer: 
3818147
EAN-kod EAN-kod: 
3389110201321
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompact form C överensstämmer med CENELEC EN 50047
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderreturrulle kolv Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kabelingång 1 gängad ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 4…8 mm
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 36 N
Minimal kraft för utlösning 12 N
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
Upprepa noggranhet 0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,185 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 50102
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CCC
CSA
Standarder UL 508
EN 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
IEC 60204-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 3,800 cm
Förpackning 1 djup 9,800 cm
Förpackning 1 vikt 169,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,903 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months