Schneider-Electric
 
XCKD3921P16EX bild- scope
XCKD3921P16EX
Atex D Gränsl. arm/rulle hori 2NC1N
E-nummer E-nummer: 
3818305
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027466
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKD
Sensorsdesign Kompact form E överensstämmer med CENELEC EN 50047
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur rullarmskolv termoplast
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M16 x 1.5 kabelförskruvning (ingår) 4…8 mm
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakters isolationsform Zb
Kontakter drift Momentan
Antal steg 1
Positiv öppning Med
Minimal kraft för utlösning 6 N
Maximal manövreringshastighet 1 m/s
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Positiv öppning minimal kraft 18 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konventionell innesluten termisk ström 6 A AC
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 2 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 4 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 3 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 15000000 cycles
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Skyddsbehandling TC
Dammzon Zon 21-22
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
Standarder IEC 60079-31
IEC 60079-0
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 15,500 cm
Förpackning 1 vikt 239,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,365 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months