|
|
|
XCKJ167D
Gränslägesbrytare metall nock med rulle,M12 stikk
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCKJ
|
Sensorsdesign
|
Form C överensstämmer med CENELEC EN 50041
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Material
|
Metall
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Huvudmaterial
|
Zamak
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Fjäderreturrulle kolv Metall förstärkt
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 5 stift
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Antal steg
|
1
|
Positiv öppning
|
Med
|
Positiv öppning minimal kraft
|
40 N
|
Minimal kraft för utlösning
|
16 N
|
Maximal manövreringshastighet
|
1 m/s
|
[Ie] märkdriftström
|
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
4 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
Motstånd över terminaler
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
4 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk livslängd
|
25000000 cycles
|
Bredd
|
40 mm
|
Höjd
|
89 mm
|
Djup
|
44 mm
|
Produktens vikt
|
0,455 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Miljö
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Produktcertifieringar
|
CCC
CSA
UL
|
Standarder
|
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CENELEC EN 50041
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
470,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,384 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|