Schneider-Electric
XCKJ20511 bild- scope
XCKJ20511
Gränsläge 2 vx
E-nummer E-nummer: 
3802007
EAN-kod EAN-kod: 
3389119083010
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,572 cm
Förpackning 1 bredd 4,572 cm
Förpackning 1 djup 17,272 cm
Förpackning 1 vikt 317,515 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 9,257 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR