|
|
|
XCKJ390541H29EX
Gränsläge XCK-J - arm med rulle - 2 br + 1 sl - ATEX
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCKJ
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Material
|
Metall
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Fjäderretur rullarm termoplast variabel längd
|
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 1 eller 2 programmerbara riktning
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
|
Kabelnumrering
|
1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår) 9…12 mm
|
Antal poler
|
3
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC + 1 NO
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Antal steg
|
1
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Lägsta vridmoment för utlösning
|
0,25 N.m
|
Maximal manövreringshastighet
|
1,5 m/s
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Material i brytare
|
Zamak
|
Huvudmaterial
|
Zamak
|
Positiv öppning minsta vridmoment
|
0,5 N.m
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
Kontakt kodbeteckning
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] konventionell innesluten termisk ström
|
6 A AC
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Motstånd över terminaler
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
6 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 3 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 2 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk livslängd
|
20000000 cycles
|
Märkning
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Bredd
|
40 mm
|
Höjd
|
77 mm
|
Djup
|
44 mm
|
Miljö
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Dammzon
|
Zon 21-22
|
Produktcertifieringar
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Standarder
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Direktiv
|
2014/34 / EU - ATEX-direktiv
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
542,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,917 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|