Schneider-Electric
 
XCKJ3961H29EX bild- scope
XCKJ3961H29EX
Gränsläge XCK-J - metallnock - 2 br + 1 sl - ATEX
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818324
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027725
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKJ
Sensorsdesign Form B överensstämmer med CENELEC EN 50041
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur kolv Metall
Påverkan av brytare På änden
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår) 9…12 mm
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakters isolationsform Zb
Kontakter drift Momentan
Antal steg 1
Positiv öppning Med
Minimal kraft för utlösning 20 N
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Positiv öppning minimal kraft 50 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konventionell innesluten termisk ström 6 A AC
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 3 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 2 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 30000000 cycles
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Bredd 40 mm
Höjd 77 mm
Djup 44 mm
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Skyddsbehandling TC
Dammzon Zon 21-22
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
Standarder IEC 60079-31
IEC 60079-0
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 15,500 cm
Förpackning 1 vikt 486,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,426 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor