Schneider-Electric
 
XCKM3915H29EX bild- scope
XCKM3915H29EX
Gränsläge XCK-M - arm med rulle - 2 br + 1 sl - ATEX
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818333
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027664
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKM
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Metall
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Fjäderretur rullarm termoplast
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår) 7…13 mm
2 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakters isolationsform Zb
Kontakter drift Momentan
Antal steg 1
Positiv öppning Med
Lägsta vridmoment för utlösning 0,1 N.m
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Material i brytare Zamak
Positiv öppning minsta vridmoment 0,25 N.m
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konventionell innesluten termisk ström 6 A AC
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 3 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 2 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 1 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 20000000 cycles
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Bredd 63 mm
Höjd 64 mm
Djup 30 mm
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Skyddsbehandling TC
Dammzon Zon 21-22
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
Standarder IEC 60079-31
IEC 60079-0
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,300 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 15,500 cm
Förpackning 1 vikt 384,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,100 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 0355caf6-d146-4852-876e-0656495f8549
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor