Schneider-Electric
 
XCKM506 bild- scope
XCKM506
Gränsläge XCKM - fjädrande pinne - br+sl - långsam brytning - Pg11
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817319
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646566
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKM
Konstruktion Fast
Typ av huvud Flervägs huvud
Material Metall
Material i brytare Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Flerriktningars
Funktion Fjäderretur kattmorrhår
Typ av tillvägagångssätt Mångfasetterat synsätt
Kabelingång 2 gängade ingångar för Pg 11 förskruvning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Antal steg 1
Positiv öppning Utan
Lägsta vridmoment för utlösning 0,13 N.m
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
Maximal manövreringshastighet 1 m/s
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konventionell innesluten termisk ström 10 A AC
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 64 mm
Höjd 64 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,25 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 conforming to EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK05 conforming to EN 50102
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CSA
CCC
Standarder EN 60947-5-1
CSA C22.2
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 22,0 cm
Förpackning 1 vikt 262,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor