Schneider-Electric
 
XCKMR54D1H29EX bild- scope
XCKMR54D1H29EX
Gränsläge XCK-MR - fyrkantsstång 6 mm korsad - 2 x (2 br) - ATEX
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818335
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027978
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Specifik produktanvändning För hiss och mekaniska hanteringsapplikationer
Enhetens korta namn XCKMR
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Metall
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stay put crossed rods lever Metall fyrkantig stång 6 mm, L = 200 mm
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår) 7…13 mm
2 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
Antal poler 4
Kontaktbestyckning 2 x (2 NC)
Kontakters isolationsform Zb
Kontakter drift Långsamtbrytande,överlappande
Antal steg 2
Kontaktblock per riktning (manöverkrets) 1 per riktning
Positiv öppning Med
Lägsta vridmoment för utlösning 0,5 N.m
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
Maximala förskjutningsvinkeln 180 °
−180 °
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Mekanisk livslängd 2000000 cycles
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Bredd 118 mm
Höjd 77 mm
Djup 59 mm
Miljö
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Skyddsbehandling TC
Dammzon Zon 21-22
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
Standarder IEC 60079-31
IEC 60079-0
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 762,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor