Schneider-Electric
 
XCKMR54D2 bild- scope
XCKMR54D2
Gränsläge 2-steg 2 riktning reverserbart huvud
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817856
EAN-kod EAN-kod: 
3389110681956
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Specifik produktanvändning För hiss och mekaniska hanteringsapplikationer
Enhetens korta namn XCKMR
Konstruktion Fast
Typ av huvud Återfjädrande manöverhuvud
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stay put crossed rods lever Metall fyrkantig stång 6 mm, L = 200 mm
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Kabelingång 3 gängade ingångar för Pg 13,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 9…12 mm
Antal poler 4
Kontaktbestyckning 2 x (2 NC)
Kontakter drift Långsamtbrytande,överlappande
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Antal steg 5 elektriska positioner
Kontaktblock per riktning (manöverkrets) 1 per riktning
Positiv öppning Med
Positiv öppning minsta vridmoment 0,75 N.m
Lägsta vridmoment för utlösning 0,5 N.m
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s aktiveringspunkt för stången mellan 65 och 95 mm
Maximala förskjutningsvinkeln −180 °
180 °
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Mekanisk livslängd 2000000 cycles
Bredd 200 mm
Höjd 118 mm
Djup 59 mm
Produktens vikt 0,55 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(11-12)NC
Miljö
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 conforming to EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 conforming to EN 50102
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CSA
CCC
CE
Standarder CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 19,500 cm
Förpackning 1 vikt 754,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,784 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor