|
|
|
XCKMR54D2H29EX
Gränsläge XCK-MR - korsad fyrkantsstång 6 mm - 2 x (2 br) - ATEX
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Specifik produktanvändning
|
För hiss och mekaniska hanteringsapplikationer
|
Enhetens korta namn
|
XCKMR
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Återfjädrande manöverhuvud
|
Material
|
Metall
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Stay put crossed rods lever Metall fyrkantig stång 6 mm, L = 200 mm
|
Påverkan av brytare
|
Av någon rörlig del
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Kabelnumrering
|
1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår) 7…13 mm
2 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
|
Antal poler
|
4
|
Kontaktbestyckning
|
2 x (2 NC)
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,överlappande
|
Antal steg
|
2
|
Kontaktblock per riktning (manöverkrets)
|
1 per riktning
|
Positiv öppning
|
Med
|
Lägsta vridmoment för utlösning
|
0,5 N.m
|
Maximal manövreringshastighet
|
1,5 m/s
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Minsta manövreringshastighet
|
6 m/min
|
Maximala förskjutningsvinkeln
|
−180 °
180 °
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
|
Motstånd över terminaler
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Mekanisk livslängd
|
2000000 cycles
|
Märkning
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Bredd
|
118 mm
|
Höjd
|
77 mm
|
Djup
|
59 mm
|
Miljö
Chocktålighet
|
50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 60536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Dammzon
|
Zon 21-22
|
Produktcertifieringar
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Standarder
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Direktiv
|
2014/34 / EU - ATEX-direktiv
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
19,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
610 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|