Schneider-Electric
XCKN2128P16 bild- scope
XCKN2128P16
Gränsläge plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802006
EAN-kod EAN-kod: 
3389119061094
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKN
Sensorsdesign Kompakt
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Plast
Material i brytare Plast
Huvudmaterial Plast
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur rullarmskolv termoplast
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Kabelingång 1 gängad ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…13 mm
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 10 N
Minimal kraft för utlösning 6 N
Maximal manövreringshastighet 1 m/s
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 42,5 mm
Höjd 96 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,145 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 45 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK04 conforming to EN 50102
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med IEC 61140
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CSA
CCC
Standarder UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
CSA C22.2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,5 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 30,7 cm
Förpackning 1 vikt 102,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID