Schneider-Electric
XCKN2549L3SCQ bild- scope
XCKN2549L3SCQ
Gränsläge pl,slbr just,arm 50mm 3m kabel
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802048
EAN-kod EAN-kod: 
3389119616102
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCKN
Sensorsdesign Kompakt
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Plast
Material i brytare Plast
Huvudmaterial Plast
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Fjäderretur rullarm termoplast variabel längd, vals diameter 50 mm
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Kabelingång 1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…13 mm
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Lägsta vridmoment för utlösning 0,1 N.m
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 30 mm
Höjd 133…173 mm
Djup 48 mm
Produktens vikt 0,2 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK04 conforming to EN 50102
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med IEC 61140
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CCC
UL
CSA
Standarder EN 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2
EN 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,0 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 30,7 cm
Förpackning 1 vikt 300,0 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 70,0 cm
Förpackning 2 bredd 60,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 1080,6 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 25
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 7,5 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID