|
|
|
XCKP2121P16
Gränsläge plast 1br1sl M16
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCKP
|
Sensorsdesign
|
Kompact form E överensstämmer med CENELEC EN 50047
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Material
|
Plast
|
Material i brytare
|
Plast
|
Huvudmaterial
|
Zamak
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Fjäderretur rullarmskolv termoplast
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 1 riktning
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 4…8 mm
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Positiv öppning
|
Med
|
Positiv öppning minimal kraft
|
18 N
|
Minimal kraft för utlösning
|
6 N
|
Maximal manövreringshastighet
|
1 m/s
|
Upprepa noggranhet
|
0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Motstånd över terminaler
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk livslängd
|
15000000 cycles
|
Bredd
|
31 mm
|
Höjd
|
65 mm
|
Djup
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,105 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljö
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Produktcertifieringar
|
CCC
CSA
UL
|
Standarder
|
IEC 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
UL 508
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,300 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,900 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
85,900 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
77
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,087 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|