|
XCKS549
Gränsläge plast 1 sl + 1 br
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCKS
|
Sensorsdesign
|
-
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Material
|
Plast
|
Material i brytare
|
Plast
|
Huvudmaterial
|
Plast
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Fjäderretur rullarm elastomer variabel längd, vals diameter 50 mm
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 1 eller 2 programmerbara riktning
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 9…12 mm
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Antal steg
|
1
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Lägsta vridmoment för utlösning
|
0,1 N.m
|
Minsta manövreringshastighet
|
6 m/min
|
Maximal manövreringshastighet
|
1,5 m/s
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] konventionell innesluten termisk ström
|
10 A AC
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Motstånd över terminaler
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk livslängd
|
20000000 cycles
|
Bredd
|
50 mm
|
Höjd
|
133…188 mm
|
Djup
|
65 mm
|
Produktens vikt
|
0,18 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljö
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Produktcertifieringar
|
CCC
CSA
UL
|
Standarder
|
UL 508
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
EN 60204-1
CSA C22.2
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
212,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,099 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
Ed3b08de-56d1-4438-aa29-53ba9776c5b8
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|