Material i brytare
|
Plast
|
Huvudmaterial
|
Plast
|
Material spak
|
Metall
|
Montering
|
Med 4 skruvar
|
Funktion
|
Fjäderretur rullarm elastomer variabel längd, vals diameter 50 mm
|
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 1 eller 2 programmerbara riktning
|
Typ av kommunikationsnätverk
|
ZigBee green power 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
|
Elektrisk sammansättningskod
|
PW1
|
Emissionseffekt
|
3 mW
|
Svarstid
|
<= 2 ms
|
Maximalt känselavstånd
|
100 m i fritt fält
300 m with external antenna
25 m in industrial environment
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Antal steg
|
1
|
Maximum torque for tripping
|
0,5 N.m
|
Maximal manövreringshastighet
|
1 m/s
|
Maximal driftsfrekvens
|
60 cyc/mn
|
Mekanisk livslängd
|
400000 cycles
|
Switching operation per hour
|
3600
|
Bredd
|
50 mm
|
Höjd
|
195 mm
|
Djup
|
59 mm
|
Produktens vikt
|
0,27 kg
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Utstrålad emission
Immunitet för industriella miljöer
Mottaglighet för elektromagnetiska fält - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, avstånd = 20 m)
Mottaglighet för elektromagnetiska fält - test level: 10 V/m (80...2000 MHz)
Elektrostatisk urladdning immunitet test - test level: 6 kV (på kontakt (på metalldelarna))
Elektrostatisk urladdning immunitet test - test level: 8 kV (i fri luft (i isolerande delar))
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Direktiv
|
1999/5/EC - R&TTE direktiv
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Radioavtal
|
IC överensstämmer med RSS
FCC överensstämmer med RCM
|