|
|
|
XCMD2110C12
Gränsläge XCMD - metallnock - br+sl - momentan brytning - M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCMD
|
Sensorsdesign
|
Miniatyr
|
Konstruktion
|
Kontakthus plugg in
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Material
|
Metall
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Huvudmaterial
|
Zamak
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Fjäderretur kolv Metall
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Vertikal påverkan, 1 riktning
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
På änden
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 5 stift
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Positiv öppning
|
Med
|
Positiv öppning minimal kraft
|
42,5 N
|
Minimal kraft för utlösning
|
8,5 N
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
Maximal manövreringshastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] märkdriftström
|
0,22 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
4 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Motstånd över terminaler
|
25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
4 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Djup
|
16 mm
|
Produktens vikt
|
0,085 kg
|
Miljö
Chocktålighet
|
25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to EN 62262
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Produktcertifieringar
|
CSA
CCC
UL
|
Standarder
|
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,1 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
85,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,7 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
158 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|