Schneider-Electric
 
XCMD2110L1 bild- scope
XCMD2110L1
Gränsläge XCMD - metallnock - br+sl - momentan brytning - 1 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818100
EAN-kod EAN-kod: 
3389110218367
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCMD
Sensorsdesign Miniatyr
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur kolv Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Elektrisk anslutning Avtagbar kabelkontakt
Kabellängd 1 m
Kabel sammansättning 5 x 0.75 mm²
Trådisoleringsmaterial PvR
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 42,5 N
Minimal kraft för utlösning 8,5 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V 3) överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Produktens vikt 0,18 kg
Miljö
Chocktålighet 25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to IEC 62262
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Standarder UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,54 cm
Förpackning 1 bredd 17,78 cm
Förpackning 1 djup 17,78 cm
Förpackning 1 vikt 163,29 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,451 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6f87b0b5-c433-4a24-ab40-a941af604c60
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor