Schneider-Electric
 
XCMD2110M12 bild- scope
XCMD2110M12
Gränsläge XCMD - metallnock - 1 växlande kontakt - momentan brytning - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818420
EAN-kod EAN-kod: 
3389110221459
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCMD
Sensorsdesign Miniatyr
Konstruktion Kontakthus plugg in
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderretur kolv Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Antal poler 1
Kontaktbestyckning 1 C/O
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
Kontakters isolationsform Za
Positiv öppning Utan
Minimal kraft för utlösning 8,5 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 1,5 A vid 240 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,1 A vid 250 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 3 A
[Ui] isolationsspänning 250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Motstånd över terminaler 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 2,5 kV överensstämmer med IEC 60664
2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Produktens vikt 0,085 kg
Miljö
Chocktålighet 25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 62262
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar UL
CSA
CCC
Standarder EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2
UL 508
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,7 cm
Förpackning 1 bredd 6,1 cm
Förpackning 1 djup 5,3 cm
Förpackning 1 vikt 84,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 9,05 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 153 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor