Schneider-Electric
XCMD2115M12 bild- scope
XCMD2115M12
Gränsläge metall 1sl1br M12 4 PINS
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818422
EAN-kod EAN-kod: 
3389110221480
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCMD
Sensorsdesign Miniatyr
Konstruktion Kontakthus plugg in
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Fjäderretur rullarm termoplast
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Antal poler 1
Kontaktbestyckning 1 C/O
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Spår 24/31 mm
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
Kontakters isolationsform Za
Positiv öppning Utan
Minimal kraft för utlösning 0,1 N
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
[Ie] märkdriftström 1,5 A vid 240 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,1 A vid 250 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 3 A
[Ui] isolationsspänning 250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Motstånd över terminaler 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 2,5 kV överensstämmer med IEC 60664
2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Produktens vikt 0,125 kg
Miljö
Chocktålighet 25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 62262
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CSA
CCC
UL
Standarder CSA C22.2
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,3 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 3,3 cm
Förpackning 1 vikt 129,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,776 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 800
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 800,0 cm
Förpackning 3 vikt 1017,6 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor