Schneider-Electric
 
XCMD21F2L1 bild- scope
XCMD21F2L1
Gränsläge XCMD - M12 metallnock med rulle - br+sl - momentan brytning - 1 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818105
EAN-kod EAN-kod: 
3389110220032
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetens korta namn XCMD
Sensorsdesign Miniatyr
Konstruktion Fast
Typ av huvud M12 nock
Material Metall
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Montering Av huvudet
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Fjäderreturrulle kolv Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Elektrisk anslutning Avtagbar kabelkontakt
Kabellängd 1 m
Kabel sammansättning 5 x 0.75 mm²
Trådisoleringsmaterial PvR
Kontakters isolationsform Zb
Positiv öppning Med
Positiv öppning minimal kraft 35 N
Minimal kraft för utlösning 7 N
Maximal manövreringshastighet 10 cm/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V 3) överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Produktens vikt 0,205 kg
Miljö
Chocktålighet 25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to IEC 62262
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Standarder UL 508
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,6 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 14,0 cm
Förpackning 1 vikt 193,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 440
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 440,0 cm
Förpackning 2 vikt 94,6 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 55
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 11,208 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Aaa43734-d9a3-41d0-86b4-851acffe43f9
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor