|
XCNR2502P20
Gränsläge XCNR - metallnock med rulle - br+sl - långsam brytning - M20
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCNR
|
Sensorsdesign
|
Kompakt
|
Återställning
|
Med
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Material
|
Plast
|
Material i brytare
|
Plast
|
Huvudmaterial
|
Plast
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Fjäderreturrulle kolv Plast
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…13 mm
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Positiv öppning
|
Med
|
Positiv öppning minimal kraft
|
20 N
|
Minimal kraft för utlösning
|
12 N
|
Maximal manövreringshastighet
|
0,3 m/s
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles
|
Miljö
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK04 conforming to EN 50102
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
Klass II överensstämmer med NF C 20030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Produktcertifieringar
|
CSA
CCC
UL
|
Standarder
|
EN 60947-5-1
CSA C22.2
IEC 60204-1
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
82,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
11,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
16,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
31,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,77 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
7,842 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|