Schneider-Electric
 
XCRA15 bild- scope
XCRA15
Gränsläge XCR - termoplast åtrefrjädrande arm med rulle large - 2X(br+sl)
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818531
EAN-kod EAN-kod: 
3389110652048
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Specifik produktanvändning För hiss och mekaniska hanteringsapplikationer
Enhetens korta namn XCR
Sensorsdesign -
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Metall
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Fjäderretur rullarm termoplast Stor
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Antal poler 4
Kontaktbestyckning 2 x (1 NC + 1 NO)
Kontakter drift Momentan
Kontaktblock per riktning (manöverkrets) 2 per riktning
Positiv öppning Med
Teknisk data
Material i brytare Zinklegering
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 9…12 mm överensstämmer med NF C 68-300
Kontakters isolationsform Zb
Antal steg 1
Positiv öppning minsta vridmoment 0,75 N.m
Lägsta vridmoment för utlösning 0,45 N.m
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
Maximala förskjutningsvinkeln −55 °
55 °
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Bredd 85 mm
Höjd 95 mm
Djup 75 mm
Produktens vikt 1,155 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljö
Chocktålighet 68 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 9 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
IP-kapslingsklass IP54 conforming to IEC 60529
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsbehandling TC
Produktcertifieringar CCC
CSA
Standarder IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
NF C 79-130
CSA C22.2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,200 cm
Förpackning 1 bredd 11,500 cm
Förpackning 1 djup 21,200 cm
Förpackning 1 vikt 1,081 kg
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,868 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 103,600 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months