|
|
|
XCRT115
TRANSPORTBANDSVAKT
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
OsiSense XC
|
Serienamn
|
Specialformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesövervakning
|
Specifik produktanvändning
|
För transportband shift övervakning
|
Enhetens korta namn
|
XCRT
|
Sensorsdesign
|
-
|
Konstruktion
|
Fast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Material
|
Metall
|
Montering
|
Av kroppen
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Fjäderretur rulle försinkat stål med spak
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
2 C/O
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Kontaktblock per riktning (manöverkrets)
|
2 per riktning
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Teknisk data
Material i brytare
|
Zinklegering
|
Påverkan av brytare
|
Av transportband
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 9…12 mm överensstämmer med NF C 68-300
|
Kontakters isolationsform
|
Za
|
Antal steg
|
2
|
Lägsta vridmoment för utlösning
|
1 N.m
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
Utlösningsvinkel
|
10 ° för felsignalering
18 ° för stopp av rullbana
|
Maximala förskjutningsvinkeln
|
−90 °
90 °
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Motstånd över terminaler
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk livslängd
|
300000 cycles
|
Bredd
|
85 mm
|
Höjd
|
95 mm
|
Djup
|
75 mm
|
Produktens vikt
|
1,17 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Miljö
Chocktålighet
|
30 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
9 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
NF C 79-130
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
23,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,306 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,735 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
98,084 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|