Schneider-Electric
 
XCRT115EX bild- scope
XCRT115EX
Atex D Gränsl. Transpotör överv.
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818355
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027954
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense ATEX D
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Specifik produktanvändning För transportband shift övervakning
Enhetens korta namn XCR
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Material Metall
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Fjäderretur rulle försinkat stål med spak
Påverkan av brytare Av transportband
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kabelnumrering 1 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning (ingår) 9…12 mm
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 2 x 1 C/O
Kontakters isolationsform Za
Kontakter drift Momentan
Antal steg 2
Kontaktblock per riktning (manöverkrets) 1 per riktning
Positiv öppning Med
Lägsta vridmoment för utlösning 1 N.m
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Material i brytare Zinklegering
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Utlösningsvinkel 10 ° för felsignalering
18 ° för stopp av rullbana
Maximala förskjutningsvinkeln −90 °
90 °
Kontakt kodbeteckning A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
Motstånd över terminaler 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 10 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 7 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Bredd 85 mm
Höjd 95 mm
Djup 75 mm
Miljö
Chocktålighet 30 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 9 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Skyddsbehandling TC
Dammzon Zon 21-22
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 16.0048X
Standarder IEC 60079-31
IEC 60079-0
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,300 cm
Förpackning 1 djup 23,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,295 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,860 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 64
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 95,380 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months