Schneider-Electric
 
XCSA512 bild- scope
XCSA512
Förreglingsbrytare 2sl+1br ej lås
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817801
EAN-kod EAN-kod: 
3389110718966
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSA
Design Industriell
Material Metall
Typ av huvud Nyckelmanövrerat tornhuvud
Kontaktbestyckning 1 NC + 2 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Kabelingång 1 kabelingång för M20 x 1.5
Kabeldiameter 7…13 mm
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Utan låsning av ställdon
Lokal indikering 1 LED (orange)öppnande av NC-kontakter:
Signalkretsspänning 24/48 V
Teknisk data
Positiv öppning Med NC kontakt
Angiven strömtyp AC/DC
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG (gl)
Minsta ställdonskraft för extraktion 20 N
Maximalt arbetsområde 10 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Djup 44 mm
Höjd 114 mm
Bredd 40 mm
Produktens vikt 0,44 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN/ISO 12100
Produktcertifieringar CSA
UL
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 13,000 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 502,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,330 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months