|
|
|
XCSC502
Förreglingsbrytare 2sl+1br lås nyckel
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSC
|
Design
|
Industriell
|
Material
|
Metall
|
Typ av huvud
|
Nyckelmanövrerat tornhuvud
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 2 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Kabelingång
|
1 kabelingång för M20 x 1.5
|
Kabeldiameter
|
7…13 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
|
Antal poler
|
3
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
With locking of actuator, unlocking by key operated lock
|
Lokal indikering
|
Utan
|
Teknisk data
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Mekanisk livslängd
|
600000 cycles
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/s
|
Maximal manövreringshastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] märkdriftström
|
6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG (gl)
|
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka
|
1500 N
|
Minsta ställdonskraft för extraktion
|
20 N
|
Maximalt arbetsområde
|
10 cyc/mn för maximal hållbarhet
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Huvudmaterial
|
Zamak
|
Djup
|
44 mm
|
Höjd
|
114 mm
|
Bredd
|
52 mm
|
Produktens vikt
|
0,48 kg
|
Miljö
Standarder
|
ISO 12100
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
543,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
18
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,088 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|