Schneider-Electric
 
XCSD3919P20 bild- scope
XCSD3919P20
Säkerhetsgränsläge 1NO 2NC med stålrulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802047
EAN-kod EAN-kod: 
3389110240689
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsgränsläge
Komponentnamn XCSD
Design Kompakt
Material Metall
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Skyddsteknologi Plastskydd, säkrade genom 5-loben insex säkerhetsskruv
Typ av manöverdon Arm med rulle av stål
Kontakttyp och komposition 1 NC + 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Kabelingång 1 kabelingång för M20 x 1.5
Teknisk data
Elektrisk anslutning Plint
Anslutningskapacitet 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Antal poler 3
Positiv öppning Med NC kontakt
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Lägsta vridmoment för utlösning 0,1 N.m
Positiv öppning minsta vridmoment 0,25 N.m
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 6 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
4 kV överensstämmer med IEC 60664
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
Kortslutningsskydd 6 A rörsäkring typ gG (gl)
Repeternoggrannhet 0,1 mm på utlösningspunkter, 1 miljon arbetscykler för huvudet med slut kolv
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Kapslingsmaterial Plast
Djup 35 mm
Höjd 122 mm
Bredd 34 mm
Produktens vikt 0,22 kg
Miljö
Standarder EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2
UL 508
Produktcertifieringar UL
CSA
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,2 cm
Förpackning 1 bredd 5,0 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 248,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,92 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor