|
|
|
XCSDMC5902
Magnetbrytare 1NC+1NO 24V DC 2m kabel
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kodad magnetbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSDMC
|
Design
|
Rektangular, kompakt
|
Storlek
|
51 x 16 x 7 mm
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Överlappande
|
Material
|
Plast
|
Elektrisk anslutning
|
Förkopplad
|
Kabel sammansättning
|
4 x 0.25 mm²
|
Kabellängd
|
2 m
|
Antal poler
|
2
|
Riktningar
|
3 riktningar
|
Ue märkspänning
|
24 V DC
|
[Ui] isolationsspänning
|
100 V DC
|
Teknisk data
[Sa] garanterat avstånd
|
5 mm
|
[Sar] garanterat utlösningsavstånd
|
15 mm
|
Max nominell driftsström [le]
|
100 mA
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Resistans över anslutningar
|
10 Ohm
|
Kortslutningsskydd
|
500 mA extern patron säkring typ gG (gl)
|
Material i anslutning
|
Rodium
|
Elektrisk livslängd
|
1200000 cycles
|
Maximal omkopplingsspänning
|
100 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
0.1...100 mA
|
Isolationsresistans
|
1000 MOhm
|
Brytförmåga
|
10 VA
|
Switch frekvens
|
150 Hz
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Kapslingsmaterial
|
Termoplast PBT
|
Kablematerial
|
PVC
|
Djup
|
7 mm
|
Höjd
|
51 mm
|
Bredd
|
16 mm
|
Produktens vikt
|
0,101 kg
|
Miljö
Standarder
|
ISO 14119
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
ISO 12100
UL 508
IEC 60204-1
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Maximal känslighet för magnetfält
|
0,3 mT
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
104,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,565 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Förpackning 3 höjd
|
77,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
49,540 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|