Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XCSDMP791L01M12 |
Schneider-Electric
 
XCSDMP791L01M12 bild- scope
XCSDMP791L01M12
Magnetbrytare Led 2NC 24 V DC M12-kon
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3860007
EAN-kodEAN-kod: 
3389119012379
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Kodad magnetbrytare
Komponentnamn XCSDMP
Design Rektangular, standard
Storlek 88 x 25 x 13 mm
Kontaktbestyckning 2 NC
Kontakter drift Överlappande
Material Plast
Elektrisk anslutning Kontakt on flying lead
Typ av kontakt M12
Kabellängd 0,15 m
Antal poler 2
Lokal indikering 1 LED
Riktningar 3 riktningar
Ue märkspänning 24 V DC
[Ui] isolationsspänning 100 V DC
Teknisk data
[Sa] garanterat avstånd 8 mm
[Sar] garanterat utlösningsavstånd 20 mm
Max nominell driftsström [le] 100 mA
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
Resistans över anslutningar 57 Ohm
Kortslutningsskydd 500 mA extern patron säkring typ gG (gl)
Material i anslutning Rodium
Elektrisk livslängd 1200000 cycles
Maximal omkopplingsspänning 100 V DC
Brytförmåga i mA 5...100 mA
Isolationsresistans 1000 MOhm
Brytförmåga 3 VA
Switch frekvens 150 Hz
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Kapslingsmaterial Termoplast PBT
Kablematerial PVC
Djup 13 mm
Höjd 88 mm
Bredd 25 mm
Produktens vikt 0,18 kg
Miljö
Standarder ISO 12100
UL 508
CSA C22.2
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
ISO 14119
Produktcertifieringar CSA
UL
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −25…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Maximal känslighet för magnetfält 0,3 mT
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 20,000 cm
Förpackning 1 vikt 115,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,877 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor