Schneider-Electric
 
XCSE5311 bild- scope
XCSE5311
Förreglingsbrytare
E-nummer E-nummer: 
3817738
EAN-kod EAN-kod: 
3389110719536
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSE
Design Rektangulär
Material Metall
Typ av huvud Nyckelmanövrerat tornhuvud
Kontaktbestyckning 1 NC + 2 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Typ och komposition av solenoid 1 NC + 1 NO (långsamtbrytande,samtidigt)
Kabelingång 2 gängade ingångar för Pg 13,5
Elektromagnetisk låsning Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 20...10 %
Kabeldiameter 9…12 mm
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Med låsning, låsning med magnetventil
Lokal indikering 2 LED (grön eller orange)skyddet öppet / skyddet stängt och låst:
Signalkretsspänning 24/48 V (spänningsgräns: 20...52 V)
Teknisk data
Positiv öppning Med NC kontakt
Matningsspänning typ AC/DC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Effektförbrukning i VA 10 VA tillslag
10 VA förseglad
Angiven strömtyp AC/DC
Signaleringskrets konsumtion 7 mA
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 120 V, AC-15, B300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 6 A
[Ui] isolationsspänning 50 V överensstämmer med IEC 60947-1 för signalering krets
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
Skyddstyp Överspänningsskydd för signalering krets
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG (gl)
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka 2000 N
Minsta ställdonskraft för extraktion 20 N
Maximalt arbetsområde 10 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Djup 44 mm
Höjd 146 mm
Bredd 98 mm
Produktens vikt 1,14 kg
Miljö
Standarder IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Produktcertifieringar UL
CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 11,800 cm
Förpackning 1 djup 16,400 cm
Förpackning 1 vikt 1,296 kg
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,458 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor