Schneider-Electric
XCSE7412 bild- scope
XCSE7412
Safety interlocking switch M20
E-nummer E-nummer: 
3802055
EAN-kod EAN-kod: 
3389118163508
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSE
Design Rektangulär
Material Metall
Typ av huvud Nyckelmanövrerat tornhuvud
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Typ och komposition av solenoid 1 NC + 1 NO (långsamtbrytande,samtidigt)
Kabelingång 2 gängade ingångar för M20 x 1.5
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 20...10 %
Kabeldiameter 9…12 mm
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Med låsning, låsning med magnetventil
Lokal indikering 2 LED (grön eller orange)skyddet öppet / skyddet stängt och låst:
Signalkretsspänning 24/48 V (spänningsgräns: 20...52 V)
Teknisk data
Positiv öppning Med NC kontakt
Matningsspänning typ AC/DC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Effektförbrukning i VA 10 VA tillslag
10 VA förseglad
Angiven strömtyp AC/DC
Signaleringskrets konsumtion 7 mA
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 120 V, AC-15, B300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 6 A
[Ui] isolationsspänning 50 V överensstämmer med IEC 60947-1 för signalering krets
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
Skyddstyp Överspänningsskydd för signalering krets
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG (gl)
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka 2000 N
Minsta ställdonskraft för extraktion 20 N
Maximalt arbetsområde 10 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Djup 44 mm
Höjd 146 mm
Bredd 98 mm
Produktens vikt 1,14 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2
ISO 12100
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
EN 1088/ISO 14119
Produktcertifieringar UL
CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,600 cm
Förpackning 1 bredd 13,000 cm
Förpackning 1 djup 18,600 cm
Förpackning 1 vikt 1,410 kg
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,958 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR