|
|
|
XCSLE3535312
Förreglingsbrytare Pl 24V 2sl+br 2sl+br
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSLE
|
Design
|
Smal
|
Material
|
Plast
|
Typ av huvud
|
Nyckelmanövrerat tornhuvud
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 2 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Typ och komposition av solenoid
|
1 NC + 2 NO (långsamtbrytande,brytande före slutande)
|
Kabelingång
|
3 gängade ingångar för M20 x 1.5
|
Elektromagnetisk låsning
|
Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 15...10 %
|
Kabeldiameter
|
7…13 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Bladfjäderplint, clamping capacity: 1 x 1,5 mm² FK eller EK
Bladfjäderplint, clamping capacity: 2 x 0,5 mm² FK med 13 mm skalad ände
|
Antal poler
|
3
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Med låsning, låsning med magnetventil
|
Lokal indikering
|
1 LED (orange)ställdon struken:
1 LED (grön)ställdon ordentligt och låsta:
|
Signalkretsspänning
|
24 V
|
Teknisk data
Isolation
|
Dubbelisolerad
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Matningsspänning typ
|
AC/DC
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Angiven strömtyp
|
AC/DC
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/s
|
Maximal manövreringshastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] märkdriftström
|
0,55 A vid 24 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
4 A
|
Maximal lastström
|
<= 15 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Minsta brytström
|
10 mA vid 20 °C
|
Lägsta brytspänningen
|
17 V
|
Kortslutningsskydd
|
4 A rörsäkring typ gG (gl)
6 A typ snabb
|
Maximum actuator forcible withdrawal rtc
|
1400 N
|
Minsta ställdonskraft för extraktion
|
20 N
|
Hållbarhet mot mekanisk påverkan
|
1,2 J mot partitionen
4,9 J utan partition
|
Maximalt arbetsområde
|
10 cyc/mn för maximal hållbarhet
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 5500000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Material i brytare
|
PA (polyamide)
|
Huvudmaterial
|
PA (polyamide)
|
Djup
|
51 mm
|
Höjd
|
205 mm
|
Bredd
|
44 mm
|
Produktens vikt
|
0,53 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 62061
EN/ISO 13849-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
CSA
UL
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
634,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
128
|
Förpackning 2 höjd
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
128,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
101,44 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
8
|
Förpackning 3 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,726 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|