Schneider-Electric
 
XCSLE3737342 bild- scope
XCSLE3737342
Förreglingsbrytare Pl 230V sl+2br sl+2br
E-nummer E-nummer: 
3817948
EAN-kod EAN-kod: 
3606489413767
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSLE
Design Smal
Material Plast
Typ av huvud Nyckelmanövrerat tornhuvud
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Typ och komposition av solenoid 2 NC + 1 NO (långsamtbrytande,brytande före slutande)
Kabelingång 3 gängade ingångar för M20 x 1.5
Elektromagnetisk låsning Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
[Us] solenoid rated supply voltage 230 V - 15...10 %
Kabeldiameter 7…13 mm
Elektrisk anslutning Bladfjäderplint, clamping capacity: 1 x 1,5 mm² FK eller EK
Bladfjäderplint, clamping capacity: 2 x 0,5 mm² FK med 13 mm skalad ände
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Med låsning, låsning med magnetventil
Lokal indikering 1 LED (orange)ställdon struken:
1 LED (grön)ställdon ordentligt och låsta:
Signalkretsspänning 230 V
Teknisk data
Isolation Dubbelisolerad
Positiv öppning Med NC kontakt
Matningsspänning typ AC/DC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Angiven strömtyp AC
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 0,55 A vid 24 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
Maximal lastström <= 15 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Minsta brytström 10 mA vid 20 °C
Lägsta brytspänningen 17 V
Kortslutningsskydd 4 A rörsäkring typ gG (gl)
6 A typ snabb
Maximum actuator forcible withdrawal rtc 1400 N
Minsta ställdonskraft för extraktion 20 N
Hållbarhet mot mekanisk påverkan 1,2 J mot partitionen
4,9 J utan partition
Maximalt arbetsområde 10 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5500000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare PA (polyamide)
Huvudmaterial PA (polyamide)
Djup 51 mm
Höjd 205 mm
Bredd 44 mm
Produktens vikt 0,53 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 62061
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13849-1
CSA C22.2
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
UL 508
Produktcertifieringar TÜV
UL
CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass IP66 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,7 cm
Förpackning 1 bredd 7,5 cm
Förpackning 1 djup 23 cm
Förpackning 1 vikt 626 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,688 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months