Schneider-Electric
 
XCSLF3535512 bild- scope
XCSLF3535512
Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
E-nummer E-nummer: 
3817957
EAN-kod EAN-kod: 
3606489413408
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSLF
Design Smal
Material Metall
Typ av huvud Nyckelmanövrerat tornhuvud
Kontaktbestyckning 1 NC + 2 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Typ och komposition av solenoid 1 NC + 2 NO (långsamtbrytande,brytande före slutande)
Kabelingång 3 gängade ingångar för M20 x 1.5
Elektromagnetisk låsning Locking on energisation and unlocking on de-energisation of solenoid
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 15...10 %
Kabeldiameter 7…13 mm
Elektrisk anslutning Bladfjäderplint, clamping capacity: 1 x 1,5 mm² FK eller EK
Bladfjäderplint, clamping capacity: 2 x 0,5 mm² FK med 13 mm skalad ände
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Med låsning, låsning med magnetventil
Lokal indikering 1 LED (orange)ställdon struken:
1 LED (grön)ställdon ordentligt och låsta:
Signalkretsspänning 24 V
Teknisk data
Positiv öppning Med NC kontakt
Matningsspänning typ AC/DC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Angiven strömtyp AC/DC
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 0,55 A vid 24 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
Maximal lastström <= 15 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
Minsta brytström 10 mA vid 20 °C
Lägsta brytspänningen 17 V
Kortslutningsskydd 4 A rörsäkring typ gG (gl)
6 A typ snabb
Maximum actuator forcible withdrawal rtc 3000 N
Minsta ställdonskraft för extraktion 20 N
Hållbarhet mot mekanisk påverkan 9,6 J mot partitionen
6,4 J utan partition
Maximalt arbetsområde 10 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5500000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Djup 51 mm
Höjd 205 mm
Bredd 44 mm
Produktens vikt 1,1 kg
Miljö
Standarder UL 508
ISO 13849-1
IEC 60204-1
IEC 62061
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
Produktcertifieringar UL
TÜV
CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP66 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,7 cm
Förpackning 1 bredd 7,5 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 1,272 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 128
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 128,0 cm
Förpackning 2 vikt 162,816 kg
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 8
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 10,688 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months