Schneider-Electric
 
XCSM3710L1 bild- scope
XCSM3710L1
Säkerhetsgränsläge XCSM - metal - metallnock - 2 br + 1 sl - cable 1 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817702
EAN-kod EAN-kod: 
3389110244106
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsgränsläge
Komponentnamn XCSM
Design Miniatyr
Material Metall
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Skyddsteknologi Plastskydd, säkrade genom 5-loben insex säkerhetsskruv
Typ av tillvägagångssätt On end approach
Typ av manöverdon Kolv med metallände
Kontakttyp och komposition 1 NC + 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Elektrisk anslutning Förkopplad
Kabellängd 1 m
Kabel sammansättning 7 x 0.5 mm²
Montering Av kroppen
Antal poler 3
Positiv öppning Med NC kontakt
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Minimal kraft för utlösning 8,5 N
Positiv öppning minimal kraft 42,5 N
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) överensstämmer med EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
Kortslutningsskydd 6 A rörsäkring typ gG (gl)
Repeternoggrannhet 0,05 % på utlösningspunkterna
Material i brytare Zamak
Huvudmaterial Zamak
Djup 16 mm
Höjd 60 mm
Bredd 30 mm
Produktens vikt 0,165 kg
Miljö
Standarder UL 508
EN 1088
CSA C22.2
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar UL
CSA
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK06 conforming to EN 50102
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 17 cm
Förpackning 1 djup 20 cm
Förpackning 1 vikt 191 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 55
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 11,05 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months