|
|
|
XCSM3910L1
Säkerhetsgränsläge XCSM - metal - metallnock - 2 br + 1 sl - cable 1 m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsgränsläge
|
Komponentnamn
|
XCSM
|
Design
|
Miniatyr
|
Material
|
Metall
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Skyddsteknologi
|
Plastskydd, säkrade genom 5-loben insex säkerhetsskruv
|
Typ av tillvägagångssätt
|
On end approach
|
Typ av manöverdon
|
Kolv med metallände
|
Kontakttyp och komposition
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Förkopplad
|
Kabellängd
|
1 m
|
Kabel sammansättning
|
7 x 0.5 mm²
|
Montering
|
Av kroppen
|
Antal poler
|
3
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Minimal kraft för utlösning
|
8,5 N
|
Positiv öppning minimal kraft
|
42,5 N
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
Maximal manövreringshastighet
|
0,5 m/s
|
Kontakt kodbeteckning
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
Kortslutningsskydd
|
6 A rörsäkring typ gG (gl)
|
Repeternoggrannhet
|
0,05 % på utlösningspunkterna
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Huvudmaterial
|
Zamak
|
Djup
|
16 mm
|
Höjd
|
60 mm
|
Bredd
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,165 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2
EN 1088
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
25 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I
Klass I överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
195,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
440
|
Förpackning 2 höjd
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
440,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
94,6 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
55
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
11,441 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|