Schneider-Electric
 
XCSMP59L2 bild- scope
XCSMP59L2
Förreglingsbrytare plast XCSMP - 1 br + 1 sl - långsam brytning - pre-cabled 2 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817900
EAN-kod EAN-kod: 
3389110107166
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSMP
Design Miniatyr
Material Plast
Typ av huvud Nyckelmanövrerat fast huvud
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Elektrisk anslutning Förkopplad
Antal poler 2
Beskrivning låsmöjligheter Utan låsning av ställdon
Teknisk data
Isolation Dubbelisolerad
Kabellängd 2 m
Kabel sammansättning 4 x 0.5 mm²
Positiv öppning Med NC kontakt
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,05 m/s
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
[Ie] märkdriftström 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A vid 120 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 2,5 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG (gl)
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka 8 N
Minsta ställdonskraft för extraktion 8 N
Maximalt arbetsområde 20 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare PA (polyamide)
Huvudmaterial PA (polyamide)
Djup 30 mm
Höjd 87 mm
Bredd 15 mm
Produktens vikt 0,11 kg
Miljö
Standarder EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 12100
Produktcertifieringar CSA
UL
cUL
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Vibrationsbeständighet 6 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 21,0 cm
Förpackning 1 djup 20,5 cm
Förpackning 1 vikt 220,0 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 160
Förpackning 2 höjd 80,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 49,404 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 5,126 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 8fe11560-8ae5-4a2c-89da-1bf68e9a1747
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months