|
|
|
XCSMP79L2
Förreglingsbrytare plast XCSMP - 1 br + 1 br - långsam brytning - pre-cabled 2 m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSMP
|
Design
|
Miniatyr
|
Material
|
Plast
|
Typ av huvud
|
Nyckelmanövrerat fast huvud
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,samtidigt
|
Elektrisk anslutning
|
Förkopplad
|
Antal poler
|
2
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Utan låsning av ställdon
|
Teknisk data
Isolation
|
Dubbelisolerad
|
Kabellängd
|
2 m
|
Kabel sammansättning
|
4 x 0.5 mm²
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,05 m/s
|
Maximal manövreringshastighet
|
1,5 m/s
|
[Ie] märkdriftström
|
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A vid 120 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
2,5 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG (gl)
|
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka
|
8 N
|
Minsta ställdonskraft för extraktion
|
8 N
|
Maximalt arbetsområde
|
20 cyc/mn för maximal hållbarhet
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Material i brytare
|
PA (polyamide)
|
Huvudmaterial
|
PA (polyamide)
|
Djup
|
30 mm
|
Höjd
|
87 mm
|
Bredd
|
15 mm
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
|
Produktcertifieringar
|
CSA
cUL
UL
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
6 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
221,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
160
|
Förpackning 2 höjd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
51,068 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,146 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
8fe11560-8ae5-4a2c-89da-1bf68e9a1747
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|