Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XCSMP80L2 |
Schneider-Electric
XCSMP80L2 bild- scope
XCSMP80L2
Förreglingsbrytare 3br 2m kabel
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817903
EAN-kodEAN-kod: 
3389110107197
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSMP
Design Miniatyr
Material Plast
Typ av huvud Nyckelmanövrerat fast huvud
Kontaktbestyckning 3 NC
Kontakter drift Långsamtbrytande,samtidigt
Elektrisk anslutning Förkopplad
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Utan låsning av ställdon
Teknisk data
Isolation Dubbelisolerad
Kabellängd 2 m
Kabel sammansättning 6 x 0.5 mm²
Positiv öppning Med NC kontakt
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Minsta manövreringshastighet 0,05 m/s
Maximal manövreringshastighet 1,5 m/s
[Ie] märkdriftström 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A vid 120 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 2,5 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG (gl)
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka 8 N
Minsta ställdonskraft för extraktion 8 N
Maximalt arbetsområde 20 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare PA (polyamide)
Huvudmaterial PA (polyamide)
Djup 30 mm
Höjd 87 mm
Bredd 15 mm
Produktens vikt 0,11 kg
Miljö
Standarder UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN 1088/ISO 14119
Produktcertifieringar CSA
cUL
UL
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Vibrationsbeständighet 6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 22,0 cm
Förpackning 1 djup 24,0 cm
Förpackning 1 vikt 221,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,157 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 8fe11560-8ae5-4a2c-89da-1bf68e9a1747
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months