|
|
|
XCSPA791
Förreglingsbrytare
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSPA
|
Design
|
Kompakt
|
Material
|
Plast
|
Typ av huvud
|
Nyckelmanövrerat tornhuvud
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,samtidigt
|
Kabelingång
|
1 kabelingång för Pg 11
|
Kabeldiameter
|
7…10 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
|
Antal poler
|
2
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Utan låsning av ställdon
|
Teknisk data
Isolation
|
Dubbelisolerad
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Positiv öppning minimal kraft
|
15 N
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/s
|
Maximal manövreringshastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] märkdriftström
|
6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG (gl)
|
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka
|
10 N
|
Maximalt arbetsområde
|
10 cyc/mn för maximal hållbarhet
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Material i brytare
|
PA (polyamide)
|
Huvudmaterial
|
PA (polyamide)
|
Djup
|
30 mm
|
Höjd
|
94 mm
|
Bredd
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
IEC 60204-1
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
112,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
55
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,602 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|