Schneider-Electric
 
XCSPA992 bild- scope
XCSPA992
Förreglingsbrytare plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817936
EAN-kod EAN-kod: 
3389119028585
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety switches XCS
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsbrytare
Komponentnamn XCSPA
Design Kompakt
Material Plast
Typ av huvud Nyckelmanövrerat tornhuvud
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Kabelingång 1 kabelingång för M16 x 1.5
Kabeldiameter 7…10 mm
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Antal poler 3
Beskrivning låsmöjligheter Utan låsning av ställdon
Teknisk data
Isolation Dubbelisolerad
Positiv öppning Med NC kontakt
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Positiv öppning minimal kraft 15 N
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Maximal manövreringshastighet 0,5 m/s
[Ie] märkdriftström 6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-5-4
Kortslutningsskydd 6 A rörsäkring typ gG (gl)
Ställdon tvångsindragning realtidsklocka 10 N
Maximalt arbetsområde 10 cyc/mn för maximal hållbarhet
Säkerhetsnivå Kan nå kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
Material i brytare PA (polyamide)
Huvudmaterial PA (polyamide)
Djup 30 mm
Höjd 94 mm
Bredd 30 mm
Produktens vikt 0,11 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2
IEC 60204-1
UL 508
ISO 12100
Produktcertifieringar UL
CSA
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 13,200 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 116,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,253 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor