|
|
|
XCSPL791
Förreglingsbrytare plast XCSPL - 2 br - roterande arm - 1 gängad ingång Pg 11
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Förreglingsbrytare
|
Komponentnamn
|
XCSPL
|
Material
|
Plast
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med roterande arm
|
Isolation
|
Dubbelisolerad
|
Typ av manöverdon
|
Elbowed flush lever
|
Information om omkopplarens läge
|
Till vänster
|
Elektrisk anslutning
|
Plint
|
Kontakttyp och komposition
|
1 NC + 1 NC
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Anslutningskapacitet
|
1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
|
Kabelingång
|
1 kabelingång för Pg 11
|
Antal poler
|
2
|
Teknisk data
Kabeldiameter
|
7…10 mm
|
Positiv öppning
|
Med NC kontakt
|
Utlösningsvinkel
|
5 °
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Lägsta vridmoment för utlösning
|
0,1 N.m
|
Positiv öppning minsta vridmoment
|
0,25 N.m
|
Kontakt kodbeteckning
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
30 mOhm överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG (gl)
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
|
Kapslingsmaterial
|
Polyamide PA66 fibre glass impregnated
|
Material spak
|
Rostfritt stål
|
Bredd
|
103 mm
|
Höjd
|
88 mm
|
Djup
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-4
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 12100
UL 508
CSA C22.2
|
Produktcertifieringar
|
BG
UL
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TC
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
50 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
128,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
44
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,990 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|